17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS17 上 3L 3120142007

ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS17 上 3L

通常単価(税別)
5,184
税込単価
5,702
通常出荷日:6日目

【特長】・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実...

詳細を確認

    型番:

    3120142007
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120142007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120142007
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,184
    ( 5,702 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 
    ・左腕ペン差し:ボールペン等を収納できる袖ポケット。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100%ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65%) ボタン/樹脂
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):350
    ・規格:エコマーク認定商品(第09103017号)●帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS17 上 3Lの型番3120142007のページです。 型番3120142007に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 半袖 ポロシャツ 帯電防止 PS17 上 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト