17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 GS2623 上 M 3120131904

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 GS2623 上 M

通常単価(税別)
8,8138,011
税込単価
9,6948,812
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・消臭テープ「DEO-CLEAR(R)」を使用・SUPER COOLBIZ「風通るブルゾン」ウ...

詳細を確認

    型番:

    3120131904
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120131904の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120131904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,8138,011
    ( 8,812 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消臭テープ「DEO-CLEAR(R)」を使用
    ・SUPER COOLBIZ「風通るブルゾン」ウィンドフリーブルゾン:低価格と高機能を両立。エアレーション搭載のクールビズ仕様が登場!
    ・超消臭「DEO-CLEAR」の特徴:・汗のニオイ成分(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸)を急速分解して消臭します。・洗濯をすれば消臭機能が回復し、半永久的に持続します。・ナノテク技術でニオイ成分を引き寄せ、化学の力で消臭します。
    ・背中エアレーション機能:上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出されるスリットを設けています。
    ・I-SEAM構造「特許出願中」「意匠出願中」:背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズに。ワーキングウエアとしての機能を保ちながら、スマートなシルエットを動きやすさを実現しました。
    ・右胸小ポケット:携帯電話や小物を収納できるポケットを、右胸ポケットの内側に取り付けています。
    ・オリジナル・ネーム カーボンオフセット:地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォーム
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
    ・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ストレッチトロ(薄地) 防汚・防水加工 ファスナー/樹脂 ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、カフス)
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ライトブルー
    ・質量(g):600
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 GS2623 上 Mの型番3120131904のページです。 型番3120131904に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 GS2623 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト