17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2637 上 S 3120130903

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2637 上 S

通常単価(税別)
5,277
税込単価
5,805
通常出荷日:6日目

【特長】・オリジナル・ネーム カーボンオフセット:高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス・...

詳細を確認

    型番:

    3120130903
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120130903の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120130903
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,277
    ( 5,805 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オリジナル・ネーム カーボンオフセット:高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
    ・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します。
    ・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ストレッチトロ 防汚・防水加工 ボタン/樹脂
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):350

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2637 上 Sの型番3120130903のページです。 型番3120130903に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ GS2637 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト