17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 L 3120129905

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 L

通常単価(税別)
12,74412,217
税込単価
14,01813,439
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・吸水・防汚加工消臭テープ入り・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と...

詳細を確認

    型番:

    3120129905
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120129905の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120129905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,74412,217
    ( 13,439 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸水・防汚加工消臭テープ入り
    ・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服。1.業界最高レベルの導電性能。2.耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ。3.I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス。
    ・I-SEAM構造(アイシーム構造)「特許出願中」:生地表面の電気抵抗値を抑えるには、縫製箇所を最小限にすることがポイントです。そこで、背中の中心1本で縫製するなど、ウエアの構造から新開発。ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現しました。
    ・傷つけ防止・ベルクロ仕様:カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がありません。
    ・右胸小ポケット:携帯電話や小物を収納できるポケットを、右胸ポケットの内側に取り付けています。
    ・左胸内ポケット:収納に便利な内ポケット付。
    ・パイピング:縫い代がほつれて糸くずがでないよう、パイピング始末を施しています。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ストレッチトロ ファスナー/樹脂 ドットボタン/前立て 面ファスナー(胸ポケット)
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:ブルー
    ・質量(g):600
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 Lの型番3120129905のページです。 型番3120129905に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト