ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー GS2403 上 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |

【特長】
・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
・汗や油汚れにも落ちやすく、リーズナブルプライスです。
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。
【商品仕様】
≪素材≫綿100% バーバリー
≪サイズ・寸法≫M
・色:ライトブルー
・質量(g):350


ミドリ安全
春夏 男女共用E/C長袖ブルゾン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
スムースアップラットズボン
0通常価格(税別):4,747円~

渡部工業
EVA樹脂絶縁上衣
0通常価格(税別):28,461円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~