17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100W

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100W

通常単価(税別)
10,033
税込単価
11,036
通常出荷日:6日目

【特長】・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた快適な着心地。コストパフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    つなぎ
  • 用途
    男女兼用
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル100% トロピカル
  • 質量 (g)
    600
  • 内容量
    1点
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
-
1点
1個
S
1点
1個
M
1点
1個
3L
1点
1個
-
1点
1個
-
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,033
( 11,036 )
6日目
10,033
( 11,036 )
6日目
10,033
( 11,036 )
6日目
10,033
( 11,036 )
6日目
10,033
( 11,036 )
6日目
10,033
( 11,036 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた快適な着心地。コストパフォーマンスにも優れた、ベルデクセルプロホワイトの超通気ツナギ服が誕生!
・上着 新立体裁断構造「シームレススリーブ」「特許出願中」:肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。服装解剖学に裏打ちされた「立体構造」により、上挙運動・内旋運動をサポートします。さらに、バイアス(斜め)方向に伸びる生地の特性を生かし、上肢部分を設計。肘を曲げたときのつっぱり感をやわらげます
・最小の縫製工程で、脇下から肘にかけて徐々に正バイアスになるように設計
・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許出願中」:開脚運動をサポートするマチを股下部に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます
・パンツサイドシームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります
・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます
・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100Wのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト