17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下

通常単価(税別)
6,676
税込単価
7,344
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・RUSUR:通気性に優れた快適素材。汗を素早く吸って拡散し、サラッとした着心地。・優れた通気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パンツ
  • 用途
    女性用
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル100% ツイル
  • 質量 (g)
    500
  • 内容量
    1点
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ詳細

内容量

最小発注数量
9
1点
5個
11
1点
5個
13
1点
5個
15
1点
5個
19
1点
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,676
( 7,344 )
6日目
6,676
( 7,344 )
6日目
6,676
( 7,344 )
6日目
6,676
( 7,344 )
6日目
6,676
( 7,344 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RUSUR:通気性に優れた快適素材。汗を素早く吸って拡散し、サラッとした着心地。・優れた通気性・抜群の吸汗・速乾性・クーリング効果・サラサラとしたドライな着心地・透け防止効果・高制電性
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:ウエスト部分は高伸縮の総ゴムタイプ。高いフィット感が得られ、着脱もスムーズ
・腰紐入り:ウエストは紐絞りタイプ。紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定することが出来る
・腰裏付(男女共):裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・裾口フライス:裾口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
・裾口二重仕様(フライス):通気性と体毛落下防止を兼ねたメッシュ付きの二重構造。ソフトで伸縮性のあるフライス仕様
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト