17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH01 下 15号 3116191107

ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH01 下 15号

通常単価(税別)
4,211
税込単価
4,632
通常出荷日:6日目

【特長】・脇ポケット・ウエスト脇ゴム:すっきりフィットし、幅広いサイズと動きに対応する脇ゴムタイプのウ...

詳細を確認

    型番:

    3116191107
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3116191107の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3116191107
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,211
    ( 4,632 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脇ポケット
    ・ウエスト脇ゴム:すっきりフィットし、幅広いサイズと動きに対応する脇ゴムタイプのウエスト。
    ・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ツイル
    ≪サイズ・寸法≫15
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):500
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH01 下 15号の型番3116191107のページです。 型番3116191107に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH01 下 15号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト