17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL367 下 7号 3116107303

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL367 下 7号

通常単価(税別)
7,594
税込単価
8,353
通常出荷日:6日目

【特長】・後腰部 イージーフレックス仕様(特許取得済・意匠登録済):後腰部に伸縮メッシュを施すことで、...

詳細を確認

    型番:

    3116107303
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3116107303の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3116107303
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,594
    ( 8,353 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・後腰部 イージーフレックス仕様(特許取得済・意匠登録済):後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。また、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許取得済」:開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
    ・ecodear("ecodear"は東レ㈱の登録商標です。):エコディアPET:東レ(株)が、地球環境問題に貢献する次世代の基幹素材として開発。通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビなどを原料とする植物由来エチレングリコールを重合・溶融紡糸した、植物度約30%のポリエステル繊維です。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(左後ポケット) 吸水・防汚加工
    ≪サイズ・寸法≫7
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品●グリーン購入法対応

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL367 下 7号の型番3116107303のページです。 型番3116107303に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL367 下 7号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL367 下 7号
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7,5949,784
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト