17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL423 下 7号 3116106403

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL423 下 7号

通常単価(税別)
6,807
税込単価
7,488
通常出荷日:6日目

【特長】・デザインの美しさを追求した、レディース専用モデル。スリムで、美しく!女性らしいシルエット。ミ...

詳細を確認

    型番:

    3116106403
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3116106403
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,807
    ( 7,488 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デザインの美しさを追求した、レディース専用モデル。スリムで、美しく!女性らしいシルエット。ミドリ安全のベルデクセルシリーズからレディースモデルが登場!動きやすさと美しいシルエットを両立。新立体裁断構造により、さまざまな動きに対しても着くずれすることがなく、女性らしいシルエットを保つことができます。働く女性のための新しいスタンダードへ。
    ・後腰部イージーフレックス仕様:特許取得済・意匠登録済
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許取得済」
    ・ベルデクセル機能+ストレッチ素材で動きやすいスラックス。当社従来商品に比べて細身で美しいシルエットになっています。(ノータック、脇ゴム無しのジャストフィットタイプ)
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 吸水・防汚加工
    ≪サイズ・寸法≫7
    ・色:ラベンダーブルー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品●グリーン購入法対応

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL423 下 7号の型番3116106403のページです。 型番3116106403に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL423 下 7号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VEL423 下 7号
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格6,8079,784
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト