17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VEL421 上 7号 3114103603

ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VEL421 上 7号

通常単価(税別)
11,355特別価格
税込単価
12,491特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・デザインの美しさを追求した、レディース専用モデル。スリムで、美しく!女性らしいシルエット。ミ...

詳細を確認

    型番:

    3114103603
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3114103603
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,35510,322
    ( 11,354 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デザインの美しさを追求した、レディース専用モデル。スリムで、美しく!女性らしいシルエット。ミドリ安全のベルデクセルシリーズからレディースモデルが登場!動きやすさと美しいシルエットを両立。新立体裁断構造により、さまざまな動きに対しても着くずれすることがなく、女性らしいシルエットを保つことができます。働く女性のための新しいスタンダードへ。
    ・新立体裁断構造
    ・衿デザイン
    ・カフス調節ボタン
    ・胸ポケット無いループ
    ・ecodear("ecodear東レ㈱の登録商標です。):エコディアPET:東レ(株)が、地球環境問題に貢献する次世代の基幹素材として開発。通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビなどを原料とする植物由来エチレングリコールを重合・溶融紡糸した、植物度約30%のポリエステル繊維です。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ドットボタン/樹脂(前立て、カフス) マジックテープ(胸ポケット) 吸水・防汚加工
    ≪サイズ・寸法≫7
    ・色:シルバーグレー
    ・質量(g):600
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品●グリーン購入法対応

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VEL421 上 7号の型番3114103603のページです。 型番3114103603に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VEL421 上 7号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト