17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 秋冬 スラックス G143N 下

作業服 秋冬 スラックス G143N 下

通常単価(税別)
6,034
税込単価
6,637
通常出荷日:6日目

【特長】・導電繊維入り・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです・耐久性:素...

詳細を確認
  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 詳細カラー
    ミストブルー
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35%、ツイル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,034
( 6,637 )
6日目
6,034
( 6,637 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維入り
・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです
・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワークでも安心してご着用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 スラックス G143N 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト