17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L 3112196805

ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

通常単価(税別)
17,02316,258
税込単価
18,72517,884
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ポケットなしの異物混入対策仕様・低温職場対応(5~15℃)・軽量で暖かい・防汚加工・導電糸入...

詳細を確認

    型番:

    3112196805
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3112196805の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3112196805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,02316,258
    ( 17,884 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポケットなしの異物混入対策仕様
    ・低温職場対応(5~15℃)
    ・軽量で暖かい
    ・防汚加工
    ・導電糸入り
    ・防汚加工 EVERESH:食品工場用のノーポケット防寒服。汚れが落ちやすく、暖かい。従来の防汚加工素材と比較して、格段に優れた防汚性(SR性)をもっています。家庭洗濯よりも過酷な工業洗濯に対しても、耐久性を持っています。
    ・防汚性能を持続させるメカニズム:一般的に、疎水性であるポリエステル繊維に、親水性の高い樹脂を固着させることで汚れを取りやすくするのが防汚加工です。エバレッシュは従来の防汚加工素材と違い、連結基を導入する事によって、耐久性を向上させた防汚加工素材です。
    ・5層構造キルトで、中綿の吹き出しやバラツキを抑えます。低温職場でも快適に働けるよう、たっぷりの中綿をスパンボンド(不織布)で挟んだ保温用キルトを使用して保温効果をアップ。ほこりや中綿が出にくい5層構造。
    ・前合わせテーピー:スラックスの前合わせは、脱落しないボタン、テーピースナッパーを採用しています。 
    ・裾幅すぼめファスナー&ベルクロ止め:裾をブーツや長靴の外に出せるよう、マチを付けました。ファスナーとマジックテープで絞りを調整できます。 
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
    ・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% タフタ中綿:ポリエステルキルト80g/㎡
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:ホワイト裏地:ギンガムチェック
    ・質量(g):500
    ・販売単位:1点

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 Lの型番3112196805のページです。 型番3112196805に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2007 下 ネイビー
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格17,02317,2599,77312,894 -
    通常出荷日6日目5日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト