17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 秋冬 スラックス MH20W 下

白衣 秋冬 スラックス MH20W 下

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,910特別価格
税込単価
10,901特別価格

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    パンツ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル90% キュプラ10% ツイル
  • 質量 (g)
    500
  • 内容量
    1点

型番

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    -
    1点
    1個
    S
    1点
    1個
    M
    1点
    1個
    L
    1点
    1個
    3L
    1点
    1個
    -
    1点
    1個
    -
    1点
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目
    9,9109,594
    ( 10,553 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
    ・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
    ・腰紐入り:紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定する事ができる
    ・腰裏付:裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
    ・裾口フライス:裾口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
    ・裾口二重仕様(フライス):通気性と体毛落下防止を兼ねたメッシュ付きの二重構造。ソフトで伸縮性のあるフライス仕様
    ・インナーポケット(ふらし型):鍵などの小物収納に便利な、スラックスの内ポケット。必要の無い場合はステッチ1本をほどけば、簡単に外せます
    ・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    白衣 秋冬 スラックス MH20W 下のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト