17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 秋冬 スラックス MH13W 下

通常単価(税別)
6,6526,703
税込単価
7,3177,373
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パンツ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35% ツイル
  • 質量 (g)
    500
  • 内容量
    1点
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
M
1点
1個
L
1点
1個
LL
1点
1個
3L
1点
1個
-
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,703
( 7,373 )
1日目
6,703
( 7,373 )
1日目
6,703
( 7,373 )
1日目
6,703
( 7,373 )
1日目
6,652
( 7,317 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
・腰紐入り:紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定する事ができる
・インナーポケット:ロッカーの鍵などの小物を持ち込む際に便利。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・裾口フライス:ソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣類外落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白衣 秋冬 スラックス MH13W 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト