17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13W 下 S

通常単価(税別)
6,703
税込単価
7,373
通常出荷日:1日目

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得ら...

詳細を確認

    型番:

    3112192003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3112192003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3112192003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,703
    ( 7,373 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
    ・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。
    ・腰紐入り:紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定する事ができる。
    ・インナーポケット:ロッカーの鍵などの小物を持ち込む際に便利。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
    ・裾口フライス:ソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣類外落下を防ぐ。
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35% ツイル
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):500
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 作業用ネットII 画像

      ミドリ安全

      作業用ネットII

      【特長】フードやキャップとセットで頭髪をガード。頭部をがっちり包み込むクリーンネット。キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を徹底ガード。洗濯でき経済的なインナーネットです。

    • ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC05W 画像

      ミドリ安全

      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC05W

      【特長】天井メッシュ:頭の上部はメッシュを使用。通気性に優れ、ムレを防ぎます。汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13W 下 Sの型番3112192003のページです。 型番3112192003に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13W 下 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト