17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC463 下

作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC463 下

通常単価(税別)
7,592
税込単価
8,351
通常出荷日:6日目

【特長】・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地...

詳細を確認
  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ブルー
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリエステル95%、ナイロン5%、二重織り、ツイル、(再生ポリエステル65%)
  • 規格
    エコマーク認定商品(第03103036号)、帯電防止作業服JIS適合品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,592
( 8,351 )
6日目
7,592
( 8,351 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です
・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます
・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します
・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります
・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC463 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト