17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 楽腰パンツ VE509 下 S

通常単価(税別)
12,635
税込単価
13,899
通常出荷日:1日目

【特長】・レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)・腰部保護ベルト:高さは2段階の調節が可能。後...

詳細を確認

    型番:

    3112124803
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3112124803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3112124803
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,635
    ( 13,899 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)
    ・腰部保護ベルト:高さは2段階の調節が可能。後ろ中心のボタンを取り外して、上下の調節が可能です。また、ベルトが不要な場合は取り外して着用することも可能です。・腰部保護ベルトが無理なくウエストにフィット優れた服厚効果を発揮。・イージーフレックス機能と連動し装着位置のずれを防止。
    ・腰部保護ベルトは着脱でき、腰の位置に合わせ調節可能。:調節ボタン 着用者の腰の位置に合わせて、ベルトの高さを上下(2段階)に調節可能。しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。
    ・股下を自由に調節できるレングスアジャスト機能!(裾上げ6段階調節)「意匠登録済」:着用者の股下に合わせて裾上げが出来る6段階調節ホック付き。腰ベルトの位置を調節した際の裾の余りも調節することが可能です。
    ・後ろポケット:アクセスしやすいL字型ポケットを採用。
    ・後腰部 イージーフレックス仕様 「特許取得済」「意匠登録済」:しゃがんだ際にプリーツが伸びることにより、背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりも軽減する仕様です。
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許取得済」:開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減し、快適に作業を行うことができます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル80% 綿20% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(前あき、後ポケット、ベルト後中心) マジックテ-プ(パンツベルト、外付けベルト)
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:チャコール
    ・質量(g):500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 楽腰パンツ VE509 下 Sの型番3112124803のページです。 型番3112124803に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 楽腰パンツ VE509 下 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 楽腰パンツ VE509 下 S
    パンツ
    ストレッチパンツ
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂ミドリ安全
    通常価格12,6354,373 -6,492 -9,784
    通常出荷日1日目5日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト