17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下

通常単価(税別)
9,69010,121特別価格
税込単価
10,65911,133特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた...

詳細を確認
  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 面ファスナー(左後ポケット) 吸水・防汚加工
  • 規格
    帯電防止作業服JIS適合品
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
M
1個
LL
1個
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6909,314
( 10,245 )
6日目
10,1219,784
( 10,762 )
4日目
10,1219,784
( 10,762 )
1日目
9,6909,314
( 10,245 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服。1.業界最高レベルの導電性能。2.耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ。3.I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス
・Elasfit:伸縮自在のストレッチ織物。東レ独自の複合仮燃加工技術を施した多層構造特殊加工糸織物で、マイルドな高級梳毛調の風合いと抜群の発色性を持った素材です。適度なウォーム感があり、軽くて丈夫、ウォッシュ性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト