17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cm 3112090301

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cm

通常単価(税別)
4,225
税込単価
4,648
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワークでも安心してご着用いただけます。...

詳細を確認

    型番:

    3112090301
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3112090301の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3112090301
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,225
    ( 4,648 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワークでも安心してご着用いただけます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫綿100% ツイル
    ≪サイズ・寸法≫70
    ・色:ブルー
    ・質量(g):500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cmの型番3112090301のページです。 型番3112090301に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cm
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,2259,18910,121
    通常出荷日6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト