17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE397 下 4L 3112003808

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE397 下 4L

通常単価(税別)
9,133特別価格
税込単価
10,046特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・イージーフレックス仕様(特許取得済・意匠登録済):しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることによ...

詳細を確認

    型番:

    3112003808
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3112003808
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,1338,781
    ( 9,659 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イージーフレックス仕様(特許取得済・意匠登録済):しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウェアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様です。
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許取得済」開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫綿100% ツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(左後ポケット)
    ≪サイズ・寸法≫4L
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE397 下 4Lの型番3112003808のページです。 型番3112003808に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE397 下 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE397 下 4L
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格9,13310,121
    通常出荷日6日目1日目

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト