17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1005 上 S 3110500203

ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1005 上 S

通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490
通常出荷日:6日目

【特長】・プルオーバータイプで胸元が見えにくいデザイン・左胸ポケット:内側ループ付・左脇ポケット:内側...

詳細を確認

    型番:

    3110500203
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110500203の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110500203
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,900
    ( 6,490 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プルオーバータイプで胸元が見えにくいデザイン
    ・左胸ポケット:内側ループ付
    ・左脇ポケット:内側ペン差し付
    ・右脇ポケット:内側ループ+小ポケット付
    ・胸ポケットループ:大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。
    ・衿部レイヤード:胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。
    ・ストレッチ素材:動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。
    ・ポケット内ペンっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。
    ・小物収納ポケット:キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル80%、綿20%ストレッチ平織り
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ワイン
    ・質量(g):350
    ・規格:エコマーク認定商品(第03103036号)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1005 上 Sの型番3110500203のページです。 型番3110500203に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1005 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 半袖 スクラブ VEM1005 上 S
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,90013,942
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました