17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320W 上 S 3110195803

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320W 上 S

通常単価(税別)
10,204
税込単価
11,224
通常出荷日:6日目

【特長】・冷感素材のさわやかな感触。後身頃は通気性抜群の素材で、衣服内の熱気を効果的に排出。・前身頃 ...

詳細を確認

    型番:

    3110195803
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110195803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110195803
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,204
    ( 11,224 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷感素材のさわやかな感触。後身頃は通気性抜群の素材で、衣服内の熱気を効果的に排出。
    ・前身頃 SpringieCU:キュプラ10%混の冷感素材のため、爽やかな感触が特徴です。試験の結果、当社従来の冷感素材製品(MH315W上)に比べ、同等以上の接触冷感性能を有します。
    ・後身頃 Springie:微細な溝を持つ異形断面と丸断面の単繊維をランダムに配列させてできた、数μm~10μmの隙間を利用した毛線管構造のポリエステル糸。 優れた通気性に加え、高い吸水性と拡散性を実現しました。さらにセラミックを練り込んだ特殊ポリマーを使用しているため、 透け防止効果、紫外線ガード性能、クーリング高価などの機能をあわせもつ素材です。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル90% キュプラ10% ツイル背中のみ ポリエステル100% トロピカル
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320W 上 Sの型番3110195803のページです。 型番3110195803に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320W 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト