17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305W 上

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305W 上

通常単価(税別)
4,7585,663
税込単価
5,2346,229
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・二重ウエスト:上位の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35% ツイル
  • 質量 (g)
    600
  • 内容量
    1点
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
-
1点
1個
S
1点
5個
M
1点
1個
L
1点
5個
LL
1点
5個
-
1点
5個
-
1点
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,663
( 6,229 )
6日目
4,758
( 5,234 )
6日目
5,663
( 6,229 )
6日目
4,758
( 5,234 )
6日目
4,758
( 5,234 )
6日目
4,758
( 5,234 )
6日目
4,758
( 5,234 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ウエスト:上位の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣類外落下を防ぐ
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・体毛脱落防止袖(半袖):メッシュ付きの二重仕様になっており体毛などの衣服外落下を防ぐ
・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305W 上のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト