17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン MH06 上 5L 3110191609

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン MH06 上 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,556
税込単価
6,112

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

型番:

3110191609
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    3110191609の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110191609
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,556
    ( 6,112 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ツイル
    ≪サイズ・寸法≫5L
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン MH06 上 5Lの型番3110191609のページです。 型番3110191609に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン MH06 上 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン MH06 上 5L
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,55613,942
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました