17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5608 上 S 3110190303

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5608 上 S

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,4555,194
税込単価
6,0015,713

【特長】・前ボタン式・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワ...

詳細情報を確認する

型番:

3110190303
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    3110190303の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110190303
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,4555,194
    ( 5,713 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前ボタン式
    ・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワークでも安心してご着用いただけます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35%、ツイル
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:アースグリーン
    ・質量(g):600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5608 上 Sの型番3110190303のページです。 型番3110190303に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5608 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト