17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上

通常単価(税別)
9,904
税込単価
10,894
通常出荷日:6日目

【特長】・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 袖形状
    長袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    グリーン
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35%、ツイル、(再生ポリエステル55%)
  • 規格
    エコマーク認定商品(第03103036号)、帯電防止作業服JIS適合品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M
1個
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,904
( 10,894 )
6日目
9,904
( 10,894 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
ブルゾン(帯電防止)
メーカーミドリ安全自重堂自重堂
通常価格9,9046,012 -6,923 -
通常出荷日6日目5日目〜5日目
商品分類ジャケットその他ジャケット
色(系統)-
季節秋冬秋冬秋冬
袖形状長袖長袖長袖
帯電防止素材ありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト