17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE71 上 SS 3110120802

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE71 上 SS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,254
税込単価
14,579

【特長】・VERDEXCEL E50 ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性...

詳細情報を確認する

型番:

3110120802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3110120802の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3110120802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,254
( 14,579 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VERDEXCEL E50 ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服。1、業界最高レベルの導電性能。2、耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ。3、I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス。
・Elasfit:伸縮自在のストレッチ織物。東レ独自の複合仮燃加工技術を施した多層構造特殊加工糸織物で、マイルドな高級梳毛調の風合いと抜群の発色性を持った素材です。適度なウォーム感があり、軽くて丈夫、ウォッシュ性に優れています。
・I-SEAM構造(アイシーム構造)「特許出願中」生地表面の電気抵抗値を抑えるには、縫製箇所を最小限にすることがポイントです。そこで、背中の中心1本で縫製するなど、ウエアの構造から新開発。ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現しました。 
・傷つけ防止・ベルクロ仕様 カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がありません。 
・右胸小ポケット 携帯電話や小物を収納できるポケットを、右胸ポケットの内側に取り付けています。 
・左胸内ポケット 収納に便利な内ポケット付。 
・パイピング 縫い代がほつれて糸くずがでないよう、パイピング始末を施しています。 
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ドットボタン/前立て 面ファスナー(胸ポケット、カフス) 吸水・防汚加工
≪サイズ・寸法≫SS
・色:シルバーグレー
・質量(g):600
・規格:帯電防止作業服JIS適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE71 上 SSの型番3110120802のページです。 型番3110120802に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE71 上 SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE71 上 SS
ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
メーカーミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,25413,942
通常出荷日6日目1日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト