17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6079 上 M 3110001604

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6079 上 M

通常単価(税別)
5,813
税込単価
6,394
通常出荷日:6日目

【特長】・前ボタン式・伝統の綿100%シリーズに多彩なカラーがラインナップ・汚れや油を扱う職場に最適な...

詳細を確認

    型番:

    3110001604
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110001604の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110001604
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,813
    ( 6,394 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前ボタン式
    ・伝統の綿100%シリーズに多彩なカラーがラインナップ
    ・汚れや油を扱う職場に最適な素材です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫綿100% ソフトツイル
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:エメラルドグリーン
    ・質量(g):600

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6079 上 Mの型番3110001604のページです。 型番3110001604に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6079 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6079 上 M
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,8139,189
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト