17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

R9473804152
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R9473804152の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
R9473804152
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
5日目

詳細情報

基本情報


【商品仕様】
≪素材≫綿100%
・質量(g):104
・販売単位:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿の型番R9473804152のページです。 型番R9473804152に関する仕様情報を記載しております。
布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接作業
5
満足度:5.0
腕カバーとして問題なく使用しています。 単品で注文でき、送料も無料すぐ入手できることが魅力です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿
綿腕カバー タック
デニム製手首カバー
綿腕カバー(ジャージ付)
綿腕カバー タック仕上げ
川西 綿腕カバー手甲親指付 (12双入)
メーカー布施商店川西工業トラスコ中山川西工業ミスミ川西工業
通常価格4772,9721,724 -2,36010,780 -4,980
通常出荷日5日目7日目1日目9日目在庫品1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト