17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー R9473804145

布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

通常単価(税別)
1,255
税込単価
1,381
通常出荷日:5日目

【特長】・撥水加工・用途:運搬作業や一般作業、園芸用に。 ・厚めのでデニム生地を使用しているので、丈夫...

詳細を確認

    型番:

    R9473804145
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    R9473804145
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,255
    ( 1,381 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水加工
    ・用途:運搬作業や一般作業、園芸用に。 
    ・厚めのでデニム生地を使用しているので、丈夫で長持ち。シンプルなデザインで、男女問わずにお使いいただけます。 ポケット付で収納に便利。
    【商品仕様】
    ≪素材≫綿100%
    ≪サイズ・寸法≫フリー着丈:82cm裾幅59cm
    ・質量(g):277
    ・販売単位:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルーの型番R9473804145のページです。 型番R9473804145に関する仕様情報を記載しております。
    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー
    エプロン 白 TL-1511
    エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー
    エプロン 白 TL-1511 S
    ワンタッチ前掛ロング B型 白
    シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)
    メーカー布施商店東京硝子器械オカモト東京硝子器械コクゴ宇都宮製作
    通常価格1,2555,3009585,3004,2074,097
    通常出荷日5日目6日目〜7日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト