17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布施商店 のびのび靴下4足組 5本指 紺 25-27cm 抗菌・防臭 FT-2113 R9473803457

布施商店 のびのび靴下4足組 5本指 紺 25-27cm 抗菌・防臭 FT-2113

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:5日目

【特長】・抗菌防臭・履き口二重加工でしめつけ感ゼロ!・ダブルサポーターでずれ落ち防止!【商品仕様】≪素...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • カラー
    青系
  • 詳細タイプ
    5本指
  • サイズ詳細
    25~27cm
  • 色詳細
  • 材質
    純綿糸100%、補強糸/ポリエステル、のびのび糸/ポリウレタン+ポリエステル
  • 質量 (g)
    249
  • 内容量
    1袋(4足)

型番:

R9473803457
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R9473803457の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
カラー
青系
詳細タイプ
5本指
サイズ詳細
25~27cm
色詳細
材質
純綿糸100%、補強糸/ポリエステル、のびのび糸/ポリウレタン+ポリエステル
質量(g)
249
内容量
1袋(4足)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
R9473803457

内容量

最小発注数量
1袋(4足)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌防臭
・履き口二重加工でしめつけ感ゼロ!
・ダブルサポーターでずれ落ち防止!
【商品仕様】
≪素材≫純綿糸100%、補強糸 ポリエステル、のびのび糸 ポリウレタン+ポリエステル
≪サイズ・寸法≫25~27cm
・色:ホワイト
・質量(g):249
・販売単位:1袋(4足)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布施商店 のびのび靴下4足組 5本指 紺 25-27cm 抗菌・防臭 FT-2113の型番R9473803457のページです。 型番R9473803457に関する仕様情報を記載しております。
布施商店 のびのび靴下4足組 5本指 紺 25-27cm 抗菌・防臭 FT-2113のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布施商店 のびのび靴下4足組 5本指 紺 25-27cm 抗菌・防臭 FT-2113
24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足
消臭5本指靴下 5足組
ファインスクエアソックス 5本指 4足組
25-27cm 靴下(純綿/5足)
のびのび軍足 5足組
メーカー布施商店エスコアトム(安全・保護用品)コーコス信岡エスコアトム(安全・保護用品)
通常価格2,1601,7301,013 -9451,160938 -
通常出荷日5日目2日目6日目在庫品1日目1日目6日目
商品タイプ靴下靴下靴下靴下靴下靴下
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
カラー青系白系白系黒系黒系白系
詳細タイプ5本指-----
サイズ詳細25~27cm -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト