17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジ R9473803021

布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジ

通常単価(税別)
718
税込単価
790
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度反射テープ:高輝度反射テープを採用しているので、夜間の視認性を向上させ、安全な作業をサ...

詳細を確認

    型番:

    R9473803021
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R9473803021の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R9473803021
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    718
    ( 790 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高輝度反射テープ:高輝度反射テープを採用しているので、夜間の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。
    ・寒冷地仕様:耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎます。
    ・ヘッドライト装着用穴付:前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトを装着して使用可能です。
    ・ヘッドライトは別売りです。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル
    ≪サイズ・寸法≫テープ幅:30mm
    ・色:蛍光オレンジ
    ・質量(g):42
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジの型番R9473803021のページです。 型番R9473803021に関する仕様情報を記載しております。
    布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジ
    布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-GS-30 グリーン
    ヘルメットカバー
    防犯パトロール用キャップ (蛍光緑)
    TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエロー
    ヘルバンド識別カバー
    メーカー布施商店布施商店グリーンクロス日本緑十字社トラスコ中山グリーンクロス
    通常価格7188623,3031,8412,029274 -
    通常出荷日1日目2日目7日目〜4日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト