17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ R9473803011

布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

通常単価(税別)
979
税込単価
1,077
通常出荷日:5日目

【特長】・高輝度反射テープ:高輝度反射テープを採用しているので、夜間の視認性を向上させ、安全な作業をサ...

詳細を確認

    型番:

    R9473803011
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R9473803011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R9473803011
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    979
    ( 1,077 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高輝度反射テープ:高輝度反射テープを採用しているので、夜間の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。
    ・寒冷地仕様:耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎます。
    ・蛍光&軽量メッシュ素材:本体に軽くて薄いメッシュ素材を採用しているので日中でも目立つ蛍光カラーです。
    ・マジックテープサイズ調整:正面、両脇に採用されたベルクロテープによる細かなサイズ調整が可能です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル
    ≪サイズ・寸法≫テープ幅:50mm
    ・色:蛍光オレンジ
    ・質量(g):186
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジの型番R9473803011のページです。 型番R9473803011に関する仕様情報を記載しております。
    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    現場工事で着用
    4
    満足度:4.0
    当社の工事担当者が、工場内で作業するさいに、この反射ベストを着用しています。色んなメーカーが反射ベストを出していますが、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ
    安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
    安全ベスト(軽量タイプ)
    ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ
    LED反射ベスト ナイロンメッシュ
    反射ベスト
    メーカー布施商店エスコエスコミドリ安全ユニットユニット
    通常価格9791,1502,0705,1097,875 -2,149 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目6日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト