17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護メガネ 二眼型 MP821 ミラー 軽量 ハードコート

通常単価(税別)
2,545
税込単価
2,800
通常出荷日:1日目

【特長】・サングラス仕様の保護メガネ:より眩しさを抑えたミラーレンズ仕様。可視光線透過率19%・ソフト...

詳細を確認

    型番:

    4012100112
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4012100112の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4012100112
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,545
    ( 2,800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サングラス仕様の保護メガネ:より眩しさを抑えたミラーレンズ仕様。可視光線透過率19%
    ・ソフトクッション鼻パッド採用で、軟らかい鼻当たりを実現。鼻パッドは鼻に合わせて幅を調節することができます。
    ・耳当たりのよいクッションテンプル
    ・傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズ
    ・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
    【商品仕様】
    ≪素材≫材質=レンズ/ポリカーボネートフレーム/プラスチックレンズコート/ハードコートテンプル/ーボネート、エラストマー鼻パッド/軟質PVC
    ≪サイズ・寸法≫寸法=W146×H47×D152mm
    ・色:レンズカラー=スモーク+ミラー
    ・質量(g):28
    ・規格:ANSI
    ・販売単位:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 保護メガネ 二眼型 MP821 ミラー 軽量 ハードコートの型番4012100112のページです。 型番4012100112に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 保護メガネ 二眼型 MP821 ミラー 軽量 ハードコートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 保護メガネ 二眼型 MP821 ミラー 軽量 ハードコート
    ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート
    ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー
    二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
    保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク
    ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格2,5451,3502,5451,350 -2,6271,335 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト