17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm 2125051413

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,5867,805
税込単価
9,4458,586

【特長】・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯...

詳細情報を確認する

型番:

2125051413
解除
    数量:

    2125051413の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2125051413
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,5867,805
    ( 8,586 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。JSAA認定A種の安全性能です。 
    ・雪上用ソール:雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 
    ・雪の侵入を防ぐ袋ベロ:ベロとアッパー本体を人工皮革で袋状に一体的に縫い合わせていますので、雪や水などが靴内へ侵入するのをガードできます。 
    ・リフレクター:視認性を高めるリフレクター付き。夜間作業や視界の悪くなる降雪時などで視認性を向上させます。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:人工皮革 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴底:EVA/合成ゴム
    ≪サイズ・寸法≫27
    ・色:ブラック
    ・質量(g):870
    ・規格:JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー(旧JPSA)
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cmの型番2125051413のページです。 型番2125051413に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm
    防寒靴
    簡易防水 防寒作業靴 MPS-155
    ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm
    作業用靴
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 27.0CM
    メーカーミドリ安全エスコミドリ安全ミドリ安全ジーベックジーベック
    通常価格8,5868,97010,6067,4617,3957,297
    通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました