ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm 2125052205

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

通常単価(税別)
9,872
税込単価
10,859
通常出荷日:4日目

【特長】・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。鋼製先芯と比べ、つま先...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黄系
  • サイズ (cm)
    23
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    イエロー
  • 質量(g)
    1950
  • 甲被材質
    合成ゴム
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール
  • 靴底材質
    合成ゴム
  • 材質
    内装材:防寒ウレタン
  • 内容量
    1足

型番:

2125052205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2125052205の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黄系
サイズ(cm)
23
先芯
あり
色詳細
イエロー
質量(g)
1950
甲被材質
合成ゴム
先芯材質
ワイド樹脂
中敷仕様
EVAカップインソール
靴底材質
合成ゴム
材質
内装材:防寒ウレタン
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2125052205

内容量

最小発注数量
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,872
( 10,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。JSAA認定A種の安全性能です。 
・雪上用ソール:雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 
【商品仕様】
≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:合成ゴム 内装材:防寒ウレタン 中敷:EVAカップインソール 靴底:合成ゴム
≪サイズ・寸法≫23
・色:イエロー
・質量(g):1950
・販売単位:1足

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cmの型番2125052205のページです。 型番2125052205に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm
冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー
防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm
防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm
防寒長靴 Gレックス3 先芯入り
安全靴(23.5/28cm)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全福山ゴム工業シモン
通常価格9,87212,595 -9,8729,8724,906 -9,509 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目2日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無しJIS規格品
形状長靴長靴長靴長靴半長靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト