17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm

通常単価(税別)
7,461
税込単価
8,207
通常出荷日:1日目

【特長】・スリップサイン搭載・通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口クッション部を短く厚...

詳細を確認

    型番:

    2125033013
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2125033013の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2125033013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,461
    ( 8,207 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリップサイン搭載
    ・通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。 
    ・靴底に汚れが目詰まりしても取れやすいパターン・配列:靴底に汚れや異物が目詰まりすると、衛生面や耐滑性能の低下を引き起こします。ハイグリップソールは、靴底に汚れが詰まっても取れやすくなっています。 
    ・ヒールをカットし安定性が向上:歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。 
    ・ワイド樹脂先芯:軽量でワイド、足にあたりにくい形状の先芯。樹脂製なので冷えやサビに強く、JSAA規格A種の安全性能をもっています。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:人工皮革 中敷:EVAインソール(抗菌・防臭) 靴底:EVA/合成ゴム
    ≪サイズ・寸法≫27
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):720
    ・規格:JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cmの型番2125033013のページです。 型番2125033013に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm
    耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト
    ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM
    ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H710N ホワイト 先芯なし 25.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7,4617,461 -10,2336,0036,3406,419
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト