17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし

耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,9086,082特別価格
税込単価
6,4996,690特別価格

【特長】・クロッグタイプ(サンダルやスリッパ風のかかとの低い履物)・スリップサ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    なし
  • 色詳細
    ブラック
  • 質量(g)
    520
  • 甲被材質
    人工皮革
  • 中敷仕様
    EVAインソール
  • 靴底材質
    EVA/合成ゴム
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
23
1足
1個
26
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9085,626
( 6,189 )
6日目
6,0825,791
( 6,370 )
1日目
5,9085,626
( 6,189 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロッグタイプ(サンダルやスリッパ風のかかとの低い履物)
・スリップサイン搭載
・靴底の側面(ミッドソール)が折れにくく、汚れ落ちが良くなりました。ミッドソールの製法をダイレクトモールディング製法に変更することにより、表面を滑らかに仕上げました。そのことにより、従来品よりも汚れが付きにくく、汚れを落としやすくなりました
・ヒールカット(かかと部のカット)を施し、歩行時の安定性が向上しました。かかと部にヒールカットを施しました。歩行時にかかとから接地するとき、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます
・つま先の反りを上げて、つまずきにくくなりました。従来品にくらべトウスプリング(つま先の反り)を上げる事で引っかかりによるつまずきを防止します
・クッション性が長続きするようになりました。ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし
静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック
耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブラック
カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ジーベック
通常価格5,908-5,5327,9727,461 -5,928 -4,824 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜5日目
商品タイプ作業靴作業靴安全靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴短靴短靴短靴長靴
甲被タイプひも無しひも無しマジック式ひも無しひも無しひも式
カラー黒系白系黒系白系黒系-
先芯なしなしありありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト