17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cm 2125004109

ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cm

通常単価(税別)
6,136
税込単価
6,750
通常出荷日:6日目

【特長】・スリップサイン搭載・ラバー1層底(HG):熱・薬品・水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れ...

詳細を確認

    型番:

    2125004109
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2125004109の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2125004109
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,136
    ( 6,750 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリップサイン搭載
    ・ラバー1層底(HG):熱・薬品・水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソールです。
    ・耐滑底(最高レベル)+スリップサイン:最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に、靴底に目視でわかる3カ所のサイン付きです。
    ・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    ・通気構造:通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
    ・男女兼用:小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:なし 甲被:人工皮革/メッシュ 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴底:合成ゴム1層底
    ≪サイズ・寸法≫25
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):750
    ・規格:JIS T8103 一般静電作業靴に準拠●IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cmの型番2125004109のページです。 型番2125004109に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H710N ホワイト 先芯なし 25.0cm
    静電作業靴エレパス
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 24.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cm
    静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格6,1366,0385,4064,3206,1123,898
    通常出荷日6日目1日目1日目〜4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト