17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

通常単価(税別)
11,61211,169
税込単価
12,77312,286
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。・ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2...

詳細を確認

    型番:

    1600100007
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1600100007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1600100007
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,61211,169
    ( 12,286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。
    ・ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っています。
    ・耐滑底:油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
    ・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
    ・女性専用:女性専用の木型・サイズ区分で展開されます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:牛クロム革(ソフト型押) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴底:ラバー2層底
    ≪サイズ・寸法≫24
    ・色:ブラック
    ・質量(g):840
    ・規格:JIS T8101 革製S種 E・F合格
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cmの型番1600100007のページです。 型番1600100007に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm
    女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック
    女性用短靴
    ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm
    ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm
    安全靴 ラバーテック RT910 ブラック
    メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格11,61211,564 -6,072 -11,96918,78111,293 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト