17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

通常単価(税別)
11,170
税込単価
12,287
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用・ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 質量(g)
    840
  • 規格
    JIS T8101 革製S種 E・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    ラバー2層底
  • 内容量
    1足
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
22.5
1足
1個
23
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,170
( 12,287 )
1日目
11,170
( 12,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用
・ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底優れたクッション性と耐久性を持っています
・耐滑底:油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です
・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します
・女性専用:女性専用の木型・サイズ区分で展開されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック
女性用短靴
安全短靴
女性用 安全靴 LPT410
溶接用短靴
安全靴 安全短靴スリッポン
メーカーミドリ安全エンゼルトラスコ中山ミドリ安全エンゼルエンゼル
通常価格11,1706,207 -5,53610,3725,9785,879 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目〜2日目〜2日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性ありなしなしありなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト