17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm

通常単価(税別)
17,93717,285
税込単価
19,73119,014
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・トウガード付き・3Dフットベット・足裏形状でフィットする3D フットベット。かかと部は納まり...

詳細を確認

    型番:

    1204056815
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1204056815の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1204056815
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,93717,285
    ( 19,014 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トウガード付き
    ・3Dフットベット
    ・足裏形状でフィットする3D フットベット。かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
    ・つまずき防止
    ・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 
    ・ダンバー構造
    ・エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。 
    ・フルCAP仕様
    ・つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現。 
    ・新設計底意匠
    ・新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。又、ミッドソールにはクッション性向上のための高発泡ポリウレタン層、アウトソールには耐摩耗性向上のための低発泡ポリウレタン層と2層構造になっています。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:人工皮革 靴底:発泡ポリウレタン2層底
    ≪サイズ・寸法≫28
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):740
    ・規格:JIS T8103 ED-O/C2/人工皮革製/S 合格●IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)準拠
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cmの型番1204056815のページです。 型番1204056815に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm
    作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト
    ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CM
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm
    ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全シモン
    通常価格17,93714,784 -8,81112,03914,15612,039
    通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト