17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,323
税込単価
6,955

【特長】・スタイリッシュな新型樹脂先芯搭載:新型ピーコックの為に、スマートで安...

詳細情報を確認する

型番:

R209016208
解除
    数量:

    R209016208の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R209016208
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,323
    ( 6,955 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタイリッシュな新型樹脂先芯搭載:新型ピーコックの為に、スマートで安全な新型先芯を開発しました。革製先革、スプリングテックインソール、ソフトミッドソールで快適。
    ・新開発の樹脂先芯:スマートでありながら、JSAA A 種の機能を持つ先芯をこの新型ピーコックの為に開発しました。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。
    ・JSSA A種の証明:靴を見ても JSAA A 種かどうか、分からない事のないようにタグを付けました。
    ・耐磨耗スーパーPU アウトソール:従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ち、硬度と意匠でピジョン、アイビスシリーズに比べ高い耐滑性能を実現しました。
    ・自力で光る蓄光材:今迄の反射材と違い自力で光を貯めて発光します。ライトの光なしで発光するのでより安全・安心です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫製法=セメント方式 先芯=ハイテク樹脂製 甲被=牛クロム革+人工皮革 靴底=耐磨耗スーパーPU
    ≪サイズ・寸法≫24.5
    ・色:ブラック&ホワイト&レッド
    ・質量(g):780
    ・規格:JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー(旧JPSA)
    ・販売単位:1足

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.5cmの型番R209016208のページです。 型番R209016208に関する仕様情報を記載しております。
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.5cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 24.5cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 29.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 29.0cm
    メーカードンケルドンケルドンケルドンケルドンケルドンケル
    通常価格6,3236,3237,2676,7208,4008,400
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました