17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディアドラユーティリティ 作業靴 アイビスIB11 白 24.0cm

通常単価(税別)
6,371
税込単価
7,008
通常出荷日:1日目

【特長】・撥水素材のP Uを使用したアッパーは水にも強くお手入れが簡単です。ロングセラーのディアドラは...

詳細を確認

    型番:

    R209011907
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R209011907の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R209011907
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,371
    ( 7,008 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水素材のP Uを使用したアッパーは水にも強くお手入れが簡単です。ロングセラーのディアドラは改良を重ね進化しています。
    ・高い耐滑性能と耐摩耗性能のハイパーPUアウトソールはドライビングヒール採用、運転時のペダル操作 等の作業性は抜群です。
    ・3本マジックバンドはリターン式で締まりも抜群です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫製法=セメント方式 先芯=ハイテク樹脂製 甲被=撥水性人工皮革 靴底=EVA+ハイパーPUソール
    ≪サイズ・寸法≫24
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):754
    ・規格:JSAA認定 B種プロテクティブスニーカー(旧JPSA)
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディアドラユーティリティ 作業靴 アイビスIB11 白 24.0cmの型番R209011907のページです。 型番R209011907に関する仕様情報を記載しております。
    ディアドラユーティリティ 作業靴 アイビスIB11 白 24.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディアドラユーティリティ 作業靴 アイビスIB11 白 24.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 29.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 24.5cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ロビンRB213 黒&赤 24.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 29.0cm
    メーカードンケルドンケルドンケルドンケルドンケルドンケル
    通常価格6,3716,7208,4007,2676,3238,400
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト