17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイスト コーナーガード

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:2日目

マイスト コーナーガードガレージまわりの安全確認・防犯に。材質:塩化ビニール(PVC)

型番:

NO.5117
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.5117の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)
アイボリー
幅×長さ (mm)
250
付属品
なし
JANコード
4905034051171
内容量
2本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.5117

内容量

最小発注数量
2本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
2日目

詳細情報

基本情報

マイスト コーナーガード
ガレージまわりの安全確認・防犯に。
材質:塩化ビニール(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイスト コーナーガードの型番NO.5117のページです。 型番NO.5117に関する仕様情報を記載しております。
マイスト コーナーガードのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
コーナーガイド
3
満足度:3.0
倉庫のコーナーに使用しました。 けがや事故防止に取り付けしました。 当たっても安全になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイスト コーナーガード
コーナーガード 270×2000(緑,白)
セーフティーガード WSG-90
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
PUクッションL字型(トラ柄)
メーカーマイストアラオワコーパレットカーボーイ日本緑十字社カーボーイ
通常価格1,8202,5267,34213510,4877,020
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目4日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプその他その他貼付タイプ貼付タイプその他
材質塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン合板塩化ビニール(PVC)発泡ポリエチレンポリウレタン/スチール
アイボリー緑/白黄/黒クリア黄/黒黄/黒
幅×長さ (mm)250270×2000355×90013×25200×10m125×1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト