17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ【殺菌・消毒】
  • F-JDL-50W
  • F-JML-30W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ【殺菌・消毒】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-JDL-50W

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

次亜塩素酸含浸のフィルターで除菌・脱臭します。
【特長】
・水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。
・除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。
【用途】
・衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざまな空間に。

ご注意

  • 本製品は、医療機器では有りません。パチンコホールなど喫煙環境では使用しないでください。機能低下を招きます。必ず水道水(飲用)をお使いください。次のような水は使わないでください。40℃以上の温水や、化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤を入れた水、浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
17~42
詳細タイプ
標準66㎡(40畳)用
タンク容量(L)
7.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
505×307×710
JANコード
4549077478061
トラスココード
828-3626
風量(50Hz/60Hz)(㎡/min)
2.0~5.0
付属品
塩タブレット1000粒
質量
17kg
質量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト