17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒手袋 PU-KING

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防寒手袋 PU-KING

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-38-LL

2024年01月に販売終了となりました。

甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾 防寒 PU-KING。
【特長】
・インナーにフリースを装着し、防寒効果を実現。
・インナーフリースで保温を確保しつつ、作業性を損なわない縫製。
【用途】
・機械/プレス/荷役/運送/園芸/レジャーに使用。
・冬場や寒冷地での建築/土木/配線/配管工事などのハードな作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
LL
革手袋種類
人工皮革
サイズ詳細(cm)
全長:22.5、手のひら周り:20.0、中指長さ:9.5
色
ブラック×レッド
JANコード
4970687612000
トラスココード
790-0554
質量(g)
84
材質1
手のひら部:ポリウレタン
材質2
甲部:ポリウレタン、ポリエステル
材質3
インナー:ポリエステル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト