ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

パックテスト(R) 銅 WAK-Cu

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・工場排水や水道水等、検水中のイオン状態(Cu^+・Cu^2+)の銅を容易に測定できます。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6-8675-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-8675-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
仕様
簡易水質検査器具
測定項目
測定範囲
50回
型番
WAK-Cu
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-8675-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

・工場排水や水道水等、検水中のイオン状態(Cu^+・Cu^2+)の銅を容易に測定できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックテスト(R) 銅 WAK-Cuの型番6-8675-14のページです。 型番6-8675-14に関する仕様情報を記載しております。
パックテスト(R) 銅 WAK-Cuのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテスト(R) 銅 WAK-Cu
パックテスト(R) フッ素 WAK-F
卓上小型遠心機 本体
シリンジフィルター 高耐圧タイプ
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm
DISMIC 13(100個)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格4,6004,60029,44811,800 -20,290 -12,714 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ試験紙試験紙遠心分離機シリンジフィルターメンブレンフィルターフィルターホルダー・濾過ユニット
仕様簡易水質検査器具簡易水質検査器具ブラシモーターオートクレーブ可--
測定項目ふっ素(遊離)----
測定範囲50回50回----
型番WAK-CuWAK-F----

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト