17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 総刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法r(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形

Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形
通常単価(税別)
27,45862,768
税込単価
30,20469,045
通常出荷日:3日目

【特長】クーラント穴があるソリッドモジュラーヘッドです。【用途】平面削り、肩削り(コーナR)や曲面加工...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

総刃数

(枚)

寸法W

(mm)

寸法r

(mm)

トラスココード

シャンク径 (d)

(mm)

寸法MD

(mm)

適用/チップクランプねじおよびカートリッジラジアル調整ねじ用レンチ

最小発注数量
25
25
43
6
22
3
837-2759
24
M12
適用スパナ:DS-22/適応トルク:15~20N・m
1個
16
16
30
8
14
0.5
837-2762
15
M8
適用スパナ:DS-14/適応トルク:10~11N・m
1個
20
20
35
8
17
0.5
837-2764
19
M10
適用スパナ:DS-17/適応トルク:10~16N・m
1個
25
25
43
8
22
1
837-2767
24
M12
適用スパナ:DS-22/適応トルク:15~20N・m
1個
30
30
56
8
27
1
837-2769
29
M16
適用スパナ:DS-27/適応トルク:20~25N・m
1個
32
32
56
8
27
1
837-2771
30
M16
適用スパナ:DS-27/適応トルク:20~25N・m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,306
( 45,437 )
3日目
27,458
( 30,204 )
3日目
34,022
( 37,424 )
3日目
41,306
( 45,437 )
3日目
58,726
( 64,599 )
3日目
62,768
( 69,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クーラント穴があるソリッドモジュラーヘッドです。
【用途】
平面削り、肩削り(コーナR)や曲面加工に使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒加工用カッタヘッド VFX形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEH形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 中仕上げ~仕上げ加工用カッタヘッド VBL形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VEH形
メーカーダイジェットタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格27,458-9,055 -22,4216,396 -9,858 -9,756 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / その他溝 / 傾斜切り込み / その他 / 曲面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他曲面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工その他その他その他その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
タイプソリッド・多刃-----
材種JC8015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング